Julkaise tuotteesi
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm

    Hegman Round Pull 60mm

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Round Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    The Hegman pulls are water-resistant with a polyurethane coating, which provides a protective layer making it harder for water to penetrate into the wood.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehegman-round-pull-60mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäHegman
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)23
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTuhka
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.03
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware