Julkaise tuotteesi
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink

    Kalista Ceramic Single Sink

    With the option to install as either an undermount or a topmount sink, the sophisticated Kalista provides the opportunity to instantly smarten any Kitchen space with its stylish aesthetics.

    Its unique scratch resistant white glazed ceramic construction ensures impressive durability while helping to uphold extreme hygiene. These qualities, along with an anti-aging gloss finish, means your kitchen sink will remain a beautiful focal point for many years.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekalista-ceramic-single-sink
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäKalista
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)545
    • Syvyys (mm)475
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)24.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 13
    • OmniClass-nimikeDual Sinks
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
    Pohjois-Korea