Julkaise tuotteesi
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Constructed from highly durable fireclay, the spacious Hartley Large Single Farmhouse Sink has a satin black finish. It can be either under-mounted or top-mounted, depending on preference.

    The sink is designed specifically to suit larger kitchen spaces.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäHartley
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)252
    • Leveys (mm)828
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)47.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks