Julkaise tuotteesi
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our premium Kingsley Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping to elegantly refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting and new installations.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekingsley-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäKingsley
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)19
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)39
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware