Julkaise tuotteesi
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Cabinetry Pull brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each pull features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. Its genuine stone construction is pre-sealed, making it ideal for use in exterior environments.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepedra-cabinetry-pull-220mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäPedra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)25
    • Syvyys (mm)21
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivi
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware