Julkaise tuotteesi
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm

    Pedra Small Knob 20mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Small Knob brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each knob features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepedra-small-knob-20mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäPedra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)20
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivi
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware