Julkaise tuotteesi
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    So you like the standard Tezra design, but want something with a little more detailed. Let us introduce the Tezra Textured.

    Similar to the original design, but with a more defined, etched texture, it is sure to create that refined impact that you’re looking for.

    It can be installed vertically or horizontally to create a unique element to your cabinetry design.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetezra-textured-cabinetry-t-pull
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäTezra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)57
    • Syvyys (mm)33
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.07
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware