Julkaise tuotteesi
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
Vera Double Sink 790mm (Overflow)

    Vera Double Sink 790mm (Overflow)

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Giving you more options when it comes to cleaning – our VERA double sink offers dual-capabilities, letting you wash your dishes on one side and dry on the other. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    *BASKET WASTE NOT INCLUDED – Purchase the Basket Waste separately in your desired finish.

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevera-double-sink-790mm-overflow
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäVera
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)790
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)18.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 13
    • OmniClass-nimikeDual Sinks