Julkaise tuotteesi
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes.

    With its playful, curved design and slimline profile, the Ziggy Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    This durable and easy-to-use solid brass pull is suitable for both retrofitting and new installations.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteziggy-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäZiggy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)38
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)36
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 -kuvausPull handles
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware