Julkaise tuotteesi
Vika floor screen without luminaire, 427
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 427

In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz.

Tekniset tiedot
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVika-floor-screen-without-luminaire-427
  • TuoteperheAcoustic
  • TuoteryhmäVika
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1540
  • Leveys (mm)427
  • Syvyys (mm)231
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPET
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistojen tilanjakajat ja sermit
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka