Julkaise tuotteesi
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
    Abstracta

    Akunok oval table

    The new acoustic furniture concept Akunok by Abstracta and designer Maja Ganszyniec ambitiously tackles two of the biggest challenges facing many of today’s workplaces. The first is to create better soundscapes that promote well-being and job satisfaction. The second is to offer employees secluded, quiet smaller areas where they can focus on their work in comfort, either alone or in small groups.

    Tekniset tiedot
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAkunok-oval-table
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäAkunok
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)380
    • Leveys (mm)628
    • Syvyys (mm)620
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-21 25 11
    • OmniClass-nimikeGroup Seating

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka