Julkaise tuotteesi
Lily
Abstracta

Lily

3.9 / 5 tähteä3.9(17 arvostelua)

The Lily soundabsorbing lamp represents a whole new perspective on acoustic products. Its noise-dampening feature – the moulded felt from which it is made – has been so thoroughly integrated that you don’t even notice it.
Lily got its name from its early prototypes, which resembled water lily leaves. Since then, its shape has been simplified and made more open to interpretation. Still present, however, is the sense that the lamp is floating in the air, imbuing the room with a splendid stillness.

Tekniset tiedot
  • Lily

    900 x 61 mm
    1200 x 61 mm

    Lighting information

    230V input
    Around 10W 900-1100lm output, dimmable
    CR180/2700K
    Around 110 °

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelily
  • TuoteperheMeeting
  • TuoteryhmäLily
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusLamppu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLamps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
  • OmniClass-numero23-35 45 15
  • OmniClass-nimikeLamps

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka