Julkaise tuotteesi
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Tekniset tiedot
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMoon-Absorber
  • TuoteperheAcoustic
  • TuoteryhmäMoon
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-06-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)550
  • Leveys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
  • OmniClass-numero23-21 23 00
  • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka