Julkaise tuotteesi
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
    Slalom

    Sphere

    A pure geometry, highly sound absorbing thanks to its porosity and mass, here is Sphere! available in different diameters, with a very high quality finishes, it is both an acoustic and artistic element. Hung up on the ceiling or applied to the wall, it furnishes the correction of your space.

    Tekniset tiedot
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSphere
    • TuoteperheTailor Made sound-absorbing panels
    • TuoteryhmäSuspended panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-15 19 15 13 11
    • OmniClass-nimikeAcoustical Ceiling Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka