Julkaise tuotteesi
Softline 50 floor screen w 800
Softline 50 floor screen w 800
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 800

    It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at an angle.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSoftline_50_w800
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäSoftline
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistojen tilanjakajat ja sermit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka