Julkaise tuotteesi
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan sized for transfer-style spaces. Features a 4" low-profile threshold, pre-leveled base for easier installation, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Tekniset tiedot
      • Outside Dimensions: 38” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Threshold
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite38-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF3838SHPANRRF
    • TuoteperheShower Pans
    • TuoteryhmäANSI B Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText