Julkaise tuotteesi
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC

Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC

60″ x 36″ accessible shower base ideal for bathroom renovations, such as replacing a traditional high-step bathtub. Features a 7/8″ beveled threshold, center drain, slip-resistant floor, quick installation over existing subfloor, and a 30-year warranty. Designed for use with tile or other compatible shower wall systems.

Tekniset tiedot
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Center drain (left and right also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaccessible-shower-pan-60-x-36-center-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpc
  • TuoteperheShower Pans
  • TuoteryhmäAccessible Shower Pans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6
  • Leveys (tuumaa)60
  • Syvyys (tuumaa)36
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka