Julkaise tuotteesi
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    Freedom ADA roll-in shower pan with center drain for straightforward plumbing alignment. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, 60" x 30" inside dimensions, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Tekniset tiedot
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 32 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant inside dimension 60” x 30”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-CENTER-Drain-APF6232BFPANC
    • TuoteperheShower Pans
    • TuoteryhmäADA Shower Bases
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut