Julkaise tuotteesi
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    Freedom ADA Roll-in Shower Pan with 60" by 34" inside dimensions and compliance with Title 24. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, reinforced fiberglass with durable finish, 30-year warranty, made in the USA.

    Tekniset tiedot
      • Exterior Dimensions: 62”w x 36”d x 3-5/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 34”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite62-x-36-ada-title-24-roll-in-shower-pan-center-rear-drain-apc6236bfpanc
    • TuoteperheShower Pans
    • TuoteryhmäADA Shower Bases
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3.63
    • Leveys (tuumaa)62
    • Syvyys (tuumaa)36
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat