Julkaise tuotteesi
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P

    63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P

    One-piece ADA roll-in shower stall for new construction. Inside dimensions of 60″ x 33 ¼″ and slope <1:48 for ADA and Title 24 Chapter 11A &11B Compliance. Featuring a ¾″ beveled threshold, pre-leveled base, fully backed walls, smooth-wall durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Tekniset tiedot
      • Exterior dimensions: 63”w x 36”d
      • Inside dimensions: 60” x 33 ¼”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A & 11B slope requirements
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite63-x-36-ada-roll-in-shower-one-piece-title-24-rear-center-drain-apc6336bf1p
    • TuoteperheADA Showers
    • TuoteryhmäADA Roll In Showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)78.5
    • Leveys (tuumaa)63
    • Syvyys (tuumaa)36
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut