Julkaise tuotteesi
Accessible Shower Pan, 60" x 32", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPR

Accessible Shower Pan, 60" x 32", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPR

60″ x 32″ accessible shower base ideal for bathroom renovations, such as replacing a traditional high-step bathtub. Features a 7/8″ beveled threshold, right drain, slip-resistant floor, quick installation over existing subfloor, and a 30-year warranty. Designed for use with tile or other compatible shower wall systems.

Tekniset tiedot
    • Exterior Dimensions: 60”w x 32”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 26-5/8”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Right drain (left and center also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaccessible-shower-pan-60-x-32-right-drain-freedom-inspire-series-apx6032bfpr
  • TuoteperheShower Pans
  • TuoteryhmäAccessible Shower Pans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6
  • Leveys (tuumaa)62
  • Syvyys (tuumaa)32
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka