Julkaise tuotteesi
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Tekniset tiedot
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteACH27
    • TuoteperheSandwich panel
    • TuoteryhmäWall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)10
    • Leveys (mm)1035
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiPanels or paneling
    • UNSPSC-koodi30161505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Panels
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa Aasia