Julkaise tuotteesi
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
    Acquabella
    Arkistoitu

    BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm

    Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.
    Tekniset tiedot
    • Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • TuoteperheBase
    • TuoteryhmäShower Trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1400
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)51
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • OmniClass-numero23-31 15 11
    • OmniClass-nimikeBath Shower Units