Julkaise tuotteesi
Okapy okienne ASAM
Arkistoitu

Okapy okienne ASAM

Okap standardowy z kratką przeciw owadom
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAB
  • TuoteperheCanopy and channel for inlet
  • TuoteryhmäAB
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)23
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)0.038
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir exhausters
  • UNSPSC-koodi40101502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 -kuvausTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
  • OmniClass-numero23-33 41 17
  • OmniClass-nimikeTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC