Julkaise tuotteesi
Air inlet AMA PRESO®
Arkistoitu

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAMA
  • TuoteperheAir inlet
  • TuoteryhmäAMA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)47
  • Leveys (mm)420
  • Syvyys (mm)50
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir exhausters
  • UNSPSC-koodi40101502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 -kuvausTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
  • OmniClass-numero23-33 41 17
  • OmniClass-nimikeTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC