Julkaise tuotteesi
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    Arkistoitu

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAP
    • TuoteperheCanopy and channel for inlet
    • TuoteryhmäAP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.03
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir exhausters
    • UNSPSC-koodi40101502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 -kuvausTerminal units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
    • OmniClass-numero23-33 41 17
    • OmniClass-nimikeTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC