Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
aereco-pl/products/15ed31c6-c62e-4387-b3f1-1ba890536f73
Koti
Luokat
LVI
Mekaaninen ilmanvaihto
Jet Fan EGP.TUC/TRC
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
AERECO Polska
Seuraa
Arkistoitu
Jet Fan EGP.TUC/TRC
3.4
(5 arvostelua)
EGP.TUC/TRC. See the description in Polish language to get additionnal information.
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
EGP-C
Tuoteperhe
Jet fan
Tuoteryhmä
EGP.T
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-12-18
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
405
Leveys (mm)
1660
Syvyys (mm)
400
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.aereco.com.pl/product/egp-t/
Tekninen kuvaus
https://www.aereco.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/SYSTEM-EXIT_GP-AERECO.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Galvanoitu teräs
Suunniteltu:
Puola
Valmistettu:
Puola
Nettopaino (kg)
67
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Mekaaninen ilmanvaihto
IFC-luokitus
Puhallin
UNSPSC-nimi
Fans
UNSPSC-koodi
40101604
Uniclass 2015 -koodi
Pr_65_67_29
Uniclass 2015 -kuvaus
Fans
CSI MasterFormat 2014 -koodi
23 82 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Unit Ventilators
OmniClass-numero
23-33 31 19
OmniClass-nimike
Fans
CSI UniFormat II -koodi
D30
CSI UniFormat II -nimike
HVAC
Samankaltaisia tuotteita
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
Lataa
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
Lataa
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.2
(
15
)
Lataa
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
Lataa
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
Lataa
Loren Cook Company
Roof Exhaust Fan
4.0
(
7
)
Lataa