Julkaise tuotteesi
Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

4.0 / 5 tähteä4.0(9 arvostelua)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
Tekniset tiedot
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAirQ_Supply_RL0X_CFX
  • TuoteperheNon MotAirDiffusion
  • TuoteryhmäAir Grille
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusJakelun ohjauselementti
  • ETIM-koodiEC010348
  • ETIM-nimiVaned grille
  • UNSPSC-nimiDucts
  • UNSPSC-koodi401419
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment