Julkaise tuotteesi
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Configurable electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Externally powered at 110 / 230 Vac. Wall mounted.

    Tekniset tiedot
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAZControl_AZVAFCBX
    • TuoteperheAZControl
    • TuoteryhmäAirzone Control
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)195
    • Syvyys (mm)55.5
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)616
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • IFC-luokitusSäädin
    • ETIM-koodiEC010216
    • ETIM-nimiFixed-application controller
    • UNSPSC-nimiDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSC-koodi40
    • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
    • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass-numero23-27 15 23
    • OmniClass-nimikeHVAC Controls
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka