Julkaise tuotteesi
Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers
Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers

    Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

    Airzone motorized plenum includes:

    ● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

    ● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

    ● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

    ● Manual airflow control system.

    ● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

    ● Air purification system through ionization.

    ● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

    ● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEasyzone_AZEZ6PANST_7_8
    • TuoteperheEasyzone
    • TuoteryhmäMotorized plenum
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)515
    • Leveys (mm)1425
    • Syvyys (mm)454
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliMetallilevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • IFC-luokitusJakelun ohjauselementti
    • ETIM-koodiEC011777
    • ETIM-nimiPlenum for airconditioning unit
    • UNSPSC-nimiDucts
    • UNSPSC-koodi401419
    • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
    • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass-numero23-33 49 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka