Julkaise tuotteesi
Curved-Slat smart motorized grille_RIC
Airzone

Curved-Slat smart motorized grille_RIC

RIC curved-slat smart grille made of extruded aluminum with 26-mm frame. Made up of two parts: a first row of horizontal slats that can be manually adjusted and a second row of horizontal slats controlled by connecting rod-actuator assembly. It allows you to regulate the air flow to guarantee a perfect air distribution.
Tekniset tiedot
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) .
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMotAirDiffusion_RIC
  • TuoteperheMotAirDiffusion
  • TuoteryhmäMotorized Air Grille
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusJakelun ohjauselementti
  • ETIM-koodiEC010348
  • ETIM-nimiVaned grille
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment