Julkaise tuotteesi
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
    Arkistoitu

    Armchair CRICKET

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Tekniset tiedot
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.24kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArmchair-CRICKET
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)840
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)17.24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat