Julkaise tuotteesi
Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Tekniset tiedot
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • TuoteperheLounge and hallway
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)520
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables