Julkaise tuotteesi
Chicago
Arkistoitu

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Tekniset tiedot
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteChicago-Stacking-Chair
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäChairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)930
  • Leveys (mm)445
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliNahka
  • Nettopaino (kg)6.28
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches