Julkaise tuotteesi
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm

    • Shoe rack with drip tray
    • Coat rack with two compartments
    • Many possible combinations

      Combined coat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a coat rack with storage compartments and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Tekniset tiedot
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Basic
      • Number of compartments:2
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCloakroom-JEPPE-with-chubbys-1790x600x300mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1790
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)310
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)16.48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiSL_90_20_14
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakrooms