Julkaise tuotteesi
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
SEPS2BIM

M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves

4.2 / 5 tähteä4.2(18 arvostelua)
Stationary, wire, shelving unit. Unit has fully adjustable shelves constructed of stainless steel. For use in general purpose storage areas. Shelving is provided in various sizes and configurations. Price provided is for a unit approximately 74"H x 18"D x 48"W with four shelves.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM2055
  • TuoteperheShelving
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1880
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti