Julkaise tuotteesi
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    • Four clothes compartments
    • Soft-closing hinges on doors
    • Shoe rack with a drip tray

      Add-on unit for the Jeppe combined clothing and shoe rack. A wall-mounted upright, a shoe rack with a drip tray and a clothes rack with compartments, doors and six anchor hooks are included. The basic unit is required before adding add-on units.
    Tekniset tiedot
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:3
      • Weight:28.45kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCloakroom-JEPPE-with-doors-add-on-unit-1790x900x310mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1790
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)310
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)28.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units