Julkaise tuotteesi
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x900x310mm

    • Shoe rack with a drip tray
    • Adjustable shelves
    • Easy to adapt to your needs

      Add-on section for the Jeppe combined hat and shoe rack. One wall-mounted upright, a hat rack with three hooks and a shoe rack with a drip tray are included. A basic unit is required to expand with the add-on unit.
    Tekniset tiedot
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Add-on
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-add-on-unit-1790x900x300mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1790
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)310
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)16.48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units