Julkaise tuotteesi
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm

    • Shoe rack with four shelves
    • Including drip trays
    • Adjustable shelves

      Add-on unit for the Jeppe shoe storage shelves. One wall-mounted upright and tubular steel shelves with drip trays are included. A basic unit is required to expand with the add-on unit
    Tekniset tiedot
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Add-on
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-add-on-unit-1790x600x310mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1790
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)310
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)17.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units