Julkaise tuotteesi
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    • Supplement with compartment doors
    • Space efficient
    • Lockable castors

    Double-sided and space efficient clothes storage on wheels. Fitted with double hooks, bench seats and compartments with adjustable shelves.

    Tekniset tiedot
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:64 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCloakroom-unit-EBBA-double-sided-6-section
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1675
    • Leveys (mm)822
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units