Julkaise tuotteesi
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Tekniset tiedot
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäCloakroom
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1675
  • Leveys (mm)1358
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
  • OmniClass-numero23-21 15 21
  • OmniClass-nimikeCloakroom Units