Julkaise tuotteesi
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section

    • Integrated bench seat
    • Hooks included
    • Wall-mounted

    Wall mounted cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for school cloakrooms and corridors

    Tekniset tiedot
    • Height:1430 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:40 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-4-section
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1430
    • Leveys (mm)1090
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units