Julkaise tuotteesi
Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea
Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea
Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea
Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea
Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea
Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea
Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea
Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea

    Pukukaappi Classic Combo, 300+300 mm, 2 osa, 4 ovea

    Jaettuun säilyttämiseen Voidaan kiinnittää seinään Viisto katto Pukukaapit sisältää hattuhyllyn ja vaatetangon, jossa kaksi ankkurikoukkua. Ovissa ovenpysäyttimet, kumivaimentimet ja pyyheripustin. Tuuletusaukot rungon pohjassa ja yläreunassa. Lukot myydään erikseen.
    Tekniset tiedot
    • Rungon väri: Vaaleanharmaa Rungon värikoodi: RAL 7035 Oven väri: Sininen/Vaaleanharmaa/Musta Oven värikoodi: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Rungon teräslevyn paksuus: 0,7 mm Oven teräslevyn paksuus: 0,8 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClothing-Locker-Classic-Combo-600-2-Sections-4-Doors
    • TuoteperheClothing Locker
    • TuoteryhmäLockers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-14
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
    • OmniClass-numero23-21 15 15
    • OmniClass-nimikeClothing Lockers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa