Julkaise tuotteesi
Coffe table ASHLEY 770mm

Coffe table ASHLEY 770mm

  • Sleek
  • Stackable up to 10 high
  • Easy to place

    Simple yet stylish coffee table that works in multiple locations such as a side table next to an armchair in the office or in a public waiting room. The table is stackable up to ten tables high, which makes it very space efficient when needed and practical when cleaning.
Tekniset tiedot
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCoffe-Table-ASHLEY-770mm
  • TuoteperheLounge and hallway
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)470
  • Leveys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)11.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables