Julkaise tuotteesi
Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Tekniset tiedot
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • TuoteperheLounge and hallway
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)20.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables

Alueellinen saatavuus

Eurooppa