Julkaise tuotteesi
Coffe table HOLLY 600x500mm

Coffe table HOLLY 600x500mm

4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Tekniset tiedot
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 600 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 11 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCoffe-Table-HOLLY-600x500mm
  • TuoteperheLounge and hallway
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables