Julkaise tuotteesi
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    Arkistoitu

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Tekniset tiedot
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäModulus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)23.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops