Julkaise tuotteesi
Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs
Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs
    Arkistoitu

    Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs

    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Good height adjustment range

    Electric sit-stand desk with a rectangular top. T-frame with anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Tekniset tiedot
    • Length:1600 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:53 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-MODULUS-1600x800-Adjustable-legs
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäModulus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-07
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)53
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops