Julkaise tuotteesi
EGG™ Lounge chair

EGG™ Lounge chair

4.2 / 5 tähteä4.2(88 arvostelua)
The Egg™ chair by Arne Jacobsen is masterpiece of Danish design. Jacobsen found the perfect shape for the chair by experimenting with wire and plaster in his garage. Today, the Egg chair is recognised worldwide as one of the triumphs of Jacobsen’s legendary career and a Scandinavian design icon.
Tekniset tiedot
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3316
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäEgg™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1070
  • Leveys (mm)860
  • Syvyys (mm)950
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliNahka
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products