Julkaise tuotteesi
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
    Arkistoitu

    Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a curved desk top. T-frame with anti-collision feature that protects against crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Tekniset tiedot
    • Length:2000mm

      Height:640-1290mm

      Width:1200 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:63,6 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-MODULUS-2000x1200-Ergonomic-T-Frame
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäModulus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)63.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops